LSRAM25 CTL 25.400
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Destek Rayı Metrik, 25 mm Çap, Standart
Min: 25.4 mm  Max: 3600.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm
- En üstten cıvata
- Sınıf MM (ISO h6 toleransı) 60 Case Mili dahil
- Düşük Mil Rayları, daha kompakt lineer hareket sistemlerinin tasarlanmasına imkan verir
- Mil destekleri, Thomson 60 Case millerin montajını basitleştirir. Thomson 60 Case mil düzeneğini kullananlar, bu mil desteklerini kullanma seçeneğini dikkate almalıdır.
- Bu destekler, yatay veya dikey olarak kullanılabilir.
- Y1=Y2 standarttır. Müşteri, özel bir Y1 değeri belirtebilir.